PPV102-280-10NRSV70M4-5600 *

Číslo dielu
3668062
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
Cez pohon Jednoduché čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Ovládač Redukčný tlakový ventil, Ovládanie napájania
Tesnenia NBR, WDR-Viton
Hriadeľ Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 55 mm
Montážna príruba Montážna príruba ISO Ø 200 so 4 otvormi
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 280
Rozsah nastavenia Bez
Veľkosť PPV102