PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Číslo dielu
3667995
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
Cez pohon Jednoduché čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Ovládač Ovládanie so snímaním zaťaženia
Tesnenia NBR, WDR-Viton
Hriadeľ Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 32 mm
Montážna príruba Montážna príruba ISO Ø 125 so 4 otvormi
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 63
Rozsah nastavenia Bez
Veľkosť PPV102