DZM12131PE-01-C-N-125V

Číslo dielu
3658119
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia S pripojením na uvoľnenie
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný sekvenčný ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12131
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad DZM12131PE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 200
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 5 - 125
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DZM12131PE-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3658119
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Brožúra produktu SK

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Brožúra produktu EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)