PPV102-360-10NRS-7LM2-0-8600 *

Číslo dielu
3648750
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
Cez pohon Jednoduché čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Ovládač Redukčný tlakový ventil, Ovládanie napájania, Ovládanie so snímaním zaťaženia
Tesnenia NBR, WDR-Viton
Hriadeľ Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 60 mm
Montážna príruba Montážna príruba ISO Ø 180 so 4 otvormi
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 360
Rozsah nastavenia Bez
Veľkosť PPV102