Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
PPV100-145-FR09-75A4-K-1080-4605 *
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Cez pohon |
Jednoduché čerpadlo |
Porty |
SAE, BSPF/metrický |
Poloha, porty 1 |
Axiálne |
Ovládač |
Ovládanie napájania |
Tesnenia |
Viton |
Hriadeľ |
Hriadeľ s kľúčom SAE F |
Montážna príruba |
Montážna príruba SAE D so 4 otvormi |
Smer rotácie |
Rotácia v smere hodinových ručičiek |
Objem valcov |
145 |
Rozsah nastavenia |
Bez |
Veľkosť |
PPV100 |