WSM06020Y-70M-C-N-0

Číslo dielu
3590845
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
Model Priamočinný
Typ, manuálne ovládanie Tlak, manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM06020Y-70
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 3
Produktový rad WSM06020Y-70
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 3
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 3
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu WSM06020Y-70M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3590845
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM06020Y-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.24 MB)

WSM06020Y-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.24 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)