WSM20121V-01-C-N-0

Číslo dielu
3588154
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM20121V-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 20121
Qmax ventily [l/min] 350
Produktový rad WSM20121V
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 420
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 17.5 - 350
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 17.5 - 350
Nom. veľkosť 20
Označenie predmetu WSM20121V-01-C-N-0
Pmax [bar] 420
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3588154
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)