Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
PPV102-560-10NRS-4000-0-5200 *
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Cez pohon |
Jednoduché čerpadlo |
Porty |
SAE, metrický závit |
Poloha, porty 1 |
Radiálne |
Ovládač |
Redukčný tlakový ventil |
Tesnenia |
NBR, WDR-Viton |
Hriadeľ |
Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 70 mm |
Montážna príruba |
Montážna príruba ISO Ø 200 so 4 otvormi |
Smer rotácie |
Rotácia v smere hodinových ručičiek |
Objem valcov |
560 |
Rozsah nastavenia |
Bez |
Veľkosť |
PPV102 |