WKH10V/14-01-C-NS-180

Číslo dielu
3563328
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Hydraulický
Séria ventilov WKH10V/14-01
Dutina FC10-4
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad WKH10V/14
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 15 - 350
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 40
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 40
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu WKH10V/14-01-C-NS-180
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3563328
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WKH10V/14 2/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu SK

(0.22 MB)

WKH10V/14 2/2 Directional Spool Valve
Brožúra produktu EN

(0.22 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)