PGI102-3-064-RA23-10-6100 *

Číslo dielu
3547888
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Tesnenia Viton
Hriadeľ Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 25 mm
Montážna príruba Montážna príruba SAE B s 2 otvormi
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 64
Veľkosť PGI102-3