PWK12120WP-01-C-V-P80-0

Číslo dielu
3538843
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 200
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 12120
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad PWK12120WP
Typ konektora Bez cievky
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 280
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PWK12120WP Proportional Flow Control Valve
Brožúra produktu SK

(0.47 MB)

PWK12120WP Proportional Flow Control Valve
Brožúra produktu EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)