PDB10SPE-01-C-N-330-0

Číslo dielu
3535523
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
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 120
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC10-S3
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad PDB10SPE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 350
Typ konektora Bez cievky
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 12 - 228
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)