Technické údaje
Iné vlastnosti | Žiadny |
---|---|
Spínacie body | 2SP |
Materiál, konektor, FSK | Hliník |
Dizajn konektora FSK | Strana (M8x1 – 3P) |
Nominálny tlak [MPa] | 0.05 |
Nominálny tlak [bar] | 0.5 |
Povrchová ochrana | Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica) |
Montážna matica | S (upev. matica) |
Kontrastná sekcia | HYDAC |
Upevňovacia skrutka FSK | M12 |
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) | Bez |
Materiál, rám, FSK | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál hadíc | Sklo |
Geometria hadíc | Okrúhly |
Spínacia funkcia FSK | Zmenový kontakt (zmena) |
Dizajn zástrčkového konektora FSK | M8x1 – (3-pólový) |
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie | 0 |
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok | NBR |
Nom. veľkosť FSA/FSK | 254 |
Model, FSA/FSK | FSKV |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu
SK
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Brožúra produktu
SK
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Brožúra produktu
EN
(0.67 MB)