FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Číslo dielu
3532134
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti Žiadny
Spínacie body 2SP
Materiál, konektor, FSK Hliník
Dizajn konektora FSK Strana (M8x1 – 3P)
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Kontrastná sekcia HYDAC
Upevňovacia skrutka FSK M12
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál, rám, FSK Nehrdzavejúca oceľ
Materiál hadíc Sklo
Geometria hadíc Okrúhly
Spínacia funkcia FSK Zmenový kontakt (zmena)
Dizajn zástrčkového konektora FSK M8x1 – (3-pólový)
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok NBR
Nom. veľkosť FSA/FSK 127
Model, FSA/FSK FSKV
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu SK

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brožúra produktu EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brožúra produktu SK

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brožúra produktu EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Brožúra produktu SK

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Brožúra produktu EN

(0.67 MB)