PGE103-2250-RBS1-N-3700 *

Číslo dielu
3515420
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Porty Rúrový závit ISO
Poloha, porty 1 Radiálne
Tesnenia NBR
Hriadeľ Drážkovaný hriadeľ SAE B
Montážna príruba Obdĺžniková príruba Ø 50,8
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 22.5
Veľkosť PGE103

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Helical Gear Pump PGE
Brožúra produktu SK

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Brožúra produktu EN

(6.66 MB)