PDBM12120APZ-01-C-V-350V350-0

Číslo dielu
3510707
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
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 200
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] 350
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 12120A
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad PDBM10120APZ
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Typ konektora Bez cievky
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 8 - 350
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)