PWS10Z-11M-C-N-P40-24PG-18.0

Číslo dielu
3509716
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 100
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Skrutkové manuálne ovládanie        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 50-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 100
Produktový rad PWS10Z
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 3179953
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Brožúra produktu SK

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Brožúra produktu EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)