SRP12-01-C-N-10.6H

Číslo dielu
3507506
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Ručne
Dutina FC12-3
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad Q [l/min] 20 - 105
Produktový rad SRP12
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 20 - 35
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu SRP12-01-C-N-10.6H
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3507506
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SRP12 3-Way Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)