ZW-DM10-01-PB-140V-V

Číslo dielu
3504893
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Škrtiaci ventil
Pozičný ventil Tlak pri B
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 100
Produktový rad ZW-DM10
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 320
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 100
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 8 - 140
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu ZW-DM10-01-PB-140V-V
Pmax [bar] 320
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3504893
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DL10-01 Accumulator charging valve
Brožúra produktu SK

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Brožúra produktu EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Brožúra produktu SK

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Brožúra produktu EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)