Technické údaje
Kód modelu CX | CX DBV |
---|---|
Tesnenie, statické | FPM |
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] | 6 |
Materiál puzdra CX | Nehrdzavejúca oceľ V2A/1.4305 |
Veľkosť prípojky CX | G 1 |
Nominálna veľkosť DN CX | 12 |
Nominálny tlak – CX | 10 – 120 barov |
Séria CX | 2/2-cestný |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Brožúra produktu
SK
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Brožúra produktu
EN
(2.69 MB)