CX DBV-12-120-G1-F-H-EK

Číslo dielu
3494856
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Kód modelu CX CX DBV
Tesnenie, statické FPM
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] 6
Materiál puzdra CX Nehrdzavejúca oceľ V2A/1.4305
Veľkosť prípojky CX G 1
Nominálna veľkosť DN CX 12
Nominálny tlak – CX 10 – 120 barov
Séria CX 2/2-cestný
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Brožúra produktu SK

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Brožúra produktu EN

(2.69 MB)