ZW-2SR06-01- AA -30- N

Číslo dielu
3493770
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Pozičný ventil Regulácia na odtoku v porte A
Typ nastavenia Ručne
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad Q [l/min] 0 - 30
Produktový rad ZW-2SR06
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 30
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu ZW-2SR06-01- AA -30- N
Pmax [bar] 250
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3493770
Dizajn Sendvičové dosky

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brožúra produktu SK

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Brožúra produktu EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)