VP-2SR10 D22SR S01/N

Číslo dielu
3493366
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Ručne
Dutina ISO 6263-06-05-*-97
Qmax ventily [l/min] 70
Produktový rad Q [l/min] 0 - 70
Produktový rad VP-2SR10
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 22
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu VP-2SR10 D22SR S01/N
Pmax [bar] 320
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3493366
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
VP-2SR10 Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)