VP-DBP10 070V S01/N

Číslo dielu
3493323
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina ISO 6264-08-13-*-97
Qmax ventily [l/min] 400
Produktový rad VP-DBP10
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3.5 - 350
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 400
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 3,5 - 70
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu VP-DBP10 070V S01/N
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3493323
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)