VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

Číslo dielu
3493322
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 200
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Ručne
Dutina ISO 6264-06-09-*-97
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad VP-PDBP 10
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 4 - 350
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)