VP-PDB6 070 D01-24PG/N

Číslo dielu
3493315
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 2
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 5
Produktový rad VP-PDB6
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 2 - 70
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 70
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)