VP-P2SRE 6 L01R D01-24PG/N

Číslo dielu
3493289
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 25
Funkcia Regulačný ventil prop. prietoku
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 6263-03-03-*-97
Qmax ventily [l/min] 1,5
Produktový rad VP-P2SRE 6
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 1.5
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 250
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Brožúra produktu SK

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Brožúra produktu EN

(1 MB)