P4WER 06 E16 D01-12PG/N *

Číslo dielu
3492795
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Cievka 12 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 40
Funkcia Prop. smerový ventil
Typ, manuálne ovládanie Skryté manuálne ovládanie    
Model Štandard
Manuálne ovládanie Áno
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad P4WER 6 E
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Funkcia Cievkový ventil
Nom. veľkosť 6
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brožúra produktu SK

(1.46 MB)

P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Brožúra produktu EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)