4WH E 10 G S01/N

Číslo dielu
3492064
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 4/3 smerový ventil
Aktivovanie Hydraulický
Séria ventilov 4WH E 10 G
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad 4WH E 10 G
Typ konektora Bez cievky
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 320
Cievka Bez cievky
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Iné
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3492064
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Montované na potrubie

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
4WH10 Directional spool valves
Brožúra produktu SK

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Brožúra produktu EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu SK

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brožúra produktu EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)