Technické údaje
Manuálne ovládanie CX | Bez manuálneho ovládania |
---|---|
Monitorovanie spínacej polohy CX | Bez displeja spínacej polohy |
Montážna konzola CX | S montážnou konzolou |
Kód modelu CX | CX02 (2/2 – D) |
Tesnenie sedla ventilu | FPM |
Tesnenie, dynamické | PTFE |
Tesnenie, statické | FPM |
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid | S GSD EN 175301-803 (WS) |
Spotreba energie [W] | 30 |
Napätie hlavného solenoidu [V] | 24 V DC |
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] | 5.2 |
Materiál puzdra CX | Mosadz |
Veľkosť prípojky CX | G 3/4 |
Nominálna veľkosť DN CX | 15 |
Nominálny tlak – CX | 0 – 20 barov |
Spínacia funkcia CX | NC |
Séria CX | 2/2-cestný |
Schválenie/osvedčenie o skúške | Bez schválenia |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Brožúra produktu
SK
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Brožúra produktu
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(0.8 MB)