PPV102-180-10NRS-4000-5200 *

Číslo dielu
3479852
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
Cez pohon Jednoduché čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiálne
Ovládač Redukčný tlakový ventil
Tesnenia NBR, WDR-Viton
Hriadeľ Hriadeľ s kľúčom ISO Ø 50 mm
Montážna príruba Montážna príruba ISO Ø 180 so 4 otvormi
Smer rotácie Rotácia v smere hodinových ručičiek
Objem valcov 180
Rozsah nastavenia Bez
Veľkosť PPV102