Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Zdá sa, že JavaScript je vo vašom prehliadači vypnutý.
Ak chcete mať čo najlepší zážitok z našej stránky, nezabudnite vo svojom prehliadači zapnúť Javascript.
IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Štandard
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplnkové údaje
Tlaková hadica 5 m s násadou
Meracie zariadenie
S AS1000
Ukazovateľ zanesenia
VM 2 BM.1
Napätie
460 V – 60 Hz – 3 Ph
Typ čerpadla
Zubové čerpadlo s motorom
Typ
Mobilný
Veľkosť
4 IX prvky, ~8,9 l/min
Predradený filter
OLF-5/4 Toploader