CX06M-2/2-F/C-2/15/064/034-1X-M8

Číslo dielu
3438982
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Manuálne ovládanie CX Bez manuálneho ovládania
Monitorovanie spínacej polohy CX Bez displeja spínacej polohy
Kód modelu CX CX06M (2/2 – F)
Tesnenie sedla ventilu PTFE
Tesnenie, dynamické FPM
Tesnenie, statické FPM
Materiál puzdra CX Mosadz
Veľkosť prípojky CX G 3/4
Nominálna veľkosť DN CX 15
Nominálny tlak – CX 0 – 64 barov
Spínacia funkcia CX NC
Séria CX 2/2-cestný modul
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Brožúra produktu SK

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Brožúra produktu EN

(0.53 MB)