CX02 -2/2-D/C-2/20/020/100/ 24V

Číslo dielu
3438021
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Manuálne ovládanie CX Bez manuálneho ovládania
Monitorovanie spínacej polohy CX Bez displeja spínacej polohy
Montážna konzola CX Bez montážnej konzoly
Kód modelu CX CX02 (2/2 – D)
Tesnenie sedla ventilu FPM
Tesnenie, dynamické PTFE
Tesnenie, statické FPM
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid S GSD EN 175301-803 (WS)
Spotreba energie [W] 34
Napätie hlavného solenoidu [V] 24 V DC
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] 7
Materiál puzdra CX Mosadz
Veľkosť prípojky CX G 1
Nominálna veľkosť DN CX 20
Nominálny tlak – CX 0 – 20 barov
Spínacia funkcia CX NC
Séria CX 2/2-cestný
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Brožúra produktu SK

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Brožúra produktu EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.8 MB)