PDB10PZ-08-C-N-500V500-0

Číslo dielu
3436134
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
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 120
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] 345
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad PDB10PZ
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 345
Typ konektora Bez cievky
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 4 - 345
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)