RV10A-51-C-N-30

Číslo dielu
3436087
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Model Typ kužeľovej klapky
Funkcia Poistný ventil
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 80
Produktový rad RV10A
Otvárací tlak [bar] 2,1
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 80
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu RV10A-51-C-N-30
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3436087
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RV10A-51 Check valve
Brožúra produktu SK

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Brožúra produktu EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)