PDBM16121PE-01-C-N-230-12PG-2.2

Číslo dielu
3436081
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
Cievka 12 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 300
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 16121
Qmax ventily [l/min] 250
Produktový rad PDBM16121PE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 15 - 230
Nom. veľkosť 16
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 3109230
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)