CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS

Číslo dielu
3413656
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Štandard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrický výstup Analógový výstup (4 – 20 mA)
Doplnkové údaje S AquaSensor AS1000
Napájacie napätie, zostava motor-čerpadlo 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulická verzia Čerpadlo, vstupný tlak – stabilný
Puzdro CS CS1000, s displejom
Kód formátu ISO ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Kvapalina Pre štandardné minerálne oleje

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Professional fluid monitoring
Brožúra produktu SK

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Brožúra produktu EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu SK

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Brožúra produktu EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Brožúra produktu SK

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Brožúra produktu EN

(1.7 MB)