CX02 -2/2-D/O-2/20/020/034/ 24V-WSL-HW

Číslo dielu
3403998
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Manuálne ovládanie CX Bez manuálneho ovládania
Monitorovanie spínacej polohy CX Bez displeja spínacej polohy
Montážna konzola CX S montážnou konzolou
Kód modelu CX CX02 (2/2 – D)
Tesnenie sedla ventilu FPM
Tesnenie, dynamické PTFE
Tesnenie, statické FPM
Elektr. pripojenie, hlavný solenoid S GSD LED (WSL)
Spotreba energie [W] 34
Napätie hlavného solenoidu [V] 24 V DC
Kv hodnota, CX, priamočinný [m³/h] 7
Materiál puzdra CX Mosadz
Veľkosť prípojky CX G 3/4
Nominálna veľkosť DN CX 20
Nominálny tlak – CX 0 – 20 barov
Spínacia funkcia CX NO
Séria CX 2/2-cestný
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Brožúra produktu SK

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Brožúra produktu EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu SK

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod na prevádzku/údržbu EN

(0.8 MB)