PDMC10S30P-01-C-N-25-24PU-21.2

Číslo dielu
3396732
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 40
Funkcia Škrtiaci ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 10S30
Qmax ventily [l/min] 40
Produktový rad PDMC10
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Typ konektora Časovač Junior axiálny
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0 - 25
Nom. veľkosť 10
Pmax [bar] 60
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Kompaktný
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazetové ventily

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)