FSA-0176-2.11100/H-/M12.000

Číslo dielu
3371772
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Nominálny tlak [MPa] 0.05
Nominálny tlak [bar] 0.5
Povrchová ochrana Oceľ, pozinkovaná (skr. + matica)
Montážna matica S (upev. matica)
Upevňovacia skrutka, FSA M12
Kontrastná sekcia HYDAC
Materiál, rám, FSA Hliník
Materiál, konektor, FSA Hliník
Ďalšia funkcia (+ banjo skrutka) Bez
Materiál hadíc Sklo
Geometria hadíc Okrúhly
Ploché tesnenie/kruhové tesnenie 0
Materiál, kruhové tesnenie/tesniaci krúžok FPM
Nom. veľkosť FSA/FSK 176
Model, FSA/FSK FSA
Schválenie/osvedčenie o skúške Bez schválenia

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Brožúra produktu SK

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Brožúra produktu EN

(0.55 MB)