PDB12PZ-09-C-N-330V330-12PG-2.2

Číslo dielu
3370983
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
Cievka 12 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 200
Funkcia Pretlakový ventil prop. tlaku
Nastavenie tlaku [bar] 228
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Nízky základ ∆p
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC12-2
Qmax ventily [l/min] 200
Produktový rad PDB12PZ
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 345
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 4 - 228
Nom. veľkosť 12
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka 3109229
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Brožúra produktu SK

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Brožúra produktu EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)