SDR10A-11-C-N-15V

Číslo dielu
3360939
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Jemný hriadeľ škrtiacej klapky
Model Pozinkovaný povrch
Typ nastavenia Nástroj
Dutina FC10 -2
Qmax ventily [l/min] 100
Produktový rad Q [l/min] 0 - 160
Produktový rad SDR10A-11
Otvárací tlak [bar] 1
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 0 - 100
Funkcia Tanierový ventil
Funkcia Škrtiaci ventil s reguláciou spätného toku
Nom. veľkosť 10
Označenie predmetu SDR10A-11-C-N-15V
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3360939
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SDR10A-11 Needle Valve with Free Reverse Flow
Brožúra produktu SK

(0.24 MB)

SDR10A-11 Needle Valve with Free Reverse Flow
Brožúra produktu EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)