WSM12120W-01-C-N-230AG

Číslo dielu
3354401
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
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Funkcia 2/2 smerový ventil
Aktivovanie Magnetický
Séria ventilov WSM12120W-01
Dizajn cievky 40-1836
Dutina 12120
Qmax ventily [l/min] 110
Produktový rad WSM12120W
Typ konektora Pripájacia zástrčka podľa DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cievka 230 V AC
Objem prietokovej rýchlosti Q [l/min] 5.5 - 110
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 5.5 - 110
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu WSM12120W-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Pilotovaný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3354401
Číslo dielu, cievka 3002594
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Brožúra produktu SK

(0.38 MB)

WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Brožúra produktu EN

(0.38 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu SK

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brožúra produktu EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu SK

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brožúra produktu EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)