PDR08-02-C-N-50-0

Číslo dielu
3318001
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
Cievka Bez cievky
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 17
Funkcia Škrtiaci ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Rozšírený rozsah regulácie tlaku
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 40-1836
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina FC08-3
Qmax ventily [l/min] 12
Produktový rad PDR08-02
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 138
Typ konektora Bez cievky
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0 - 35
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie UNF
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu SK

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brožúra produktu EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)