Technické údaje
Štandard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplnkové údaje | Z = séria |
Technológia merania | AC = s AS a CS |
Stupeň filtrácie | Z = bez filtračného prvku |
Filtračný materiál | Z = bez |
Napätie | A = 400 V – 50 Hz – 3 Ph |
Verzia | 4 = mobilný s ohrievačom |
Prevádzkové médium | M = minerálny olej |
Veľkosť a nominálny prietok | 10 = 10 l/min |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá