PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Číslo dielu
3270226
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
Cievka 24 V proporčný
Spotrebiteľský prietok, prod. F 0 - 25
Funkcia Škrtiaci ventil prop. tlaku
Typ, manuálne ovládanie Bez manuálneho ovládania        
Model Štandard
Manuálne ovládanie Nie
Aktivovanie Proporčný
Dizajn cievky 0
Typ nastavenia Nedostupný
Dutina 05S30
Qmax ventily [l/min] 12
Produktový rad PDMC05
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Typ konektora Časovač Junior axiálny
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0 - 35
Nom. veľkosť 5
Pmax [bar] 60
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Kompaktný
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu, cievka -
Dizajn Kazetové ventily (logické)

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Brožúra produktu SK

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Brožúra produktu EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)