DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200

Číslo dielu
3264081
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia S integrovanou funkciou DB
Verzia Netlmený, bez vývrtu na uvoľnenie
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 14
Nastavenie tlaku [bar] 200
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad DWM12121ZD
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 0-230
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 3264081
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DWM12121ZD Pressure compensator
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

DWM12121ZD Pressure compensator
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)