>MRF3E/11L2010FE0

Číslo dielu
3263278
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
Dĺžka prvku 20 palcov
Počet prvkov 11
Materiál puzdra E = nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť MRF 3 = priemer nádoby 274 mm
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia E = tlakomer
Veľkosť spoja 50
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 0
Filtračný materiál XX = bez filtračného prvku
pmax [bar] 10

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Návod na prevádzku/údržbu SK

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Návod na prevádzku/údržbu EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Návod na prevádzku/údržbu SK

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Brožúra produktu SK

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Brožúra produktu EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Návod na prevádzku/údržbu SK

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Návod na prevádzku/údržbu EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Návod na prevádzku/údržbu SK

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Návod na prevádzku/údržbu EN

(10.33 MB)