DWM12121ZB-31-C-N-13

Číslo dielu
3256331
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Funkcia môže byť blokovaná pomocou nástroja
Verzia Netlmený, s vývrtom na uvoľnenie
Rozdiel regulačného tlaku [bar] 13
Štandard Druckwaage
Typ nastavenia Nenastaviteľný
Dutina 12121
Qmax ventily [l/min] 120
Produktový rad DWM12121Z
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 14
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 120
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu DWM12121ZB-31-C-N-13
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál NBR
Číslo dielu 3256331
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Brožúra produktu SK

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Brožúra produktu EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)